Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RAS Wandleuchte schwarz

RAS Wandleuchte schwarz

Ausziehbare Wandleuchte im Retro-Stil mit Metallgehäuse. Eine klassische Wandleuchte, aber mit einem Twist, perfekt für die Beleuchtung von Räumen, Arbeitszimmern und Küchen.
Spezifikation
  • Referenz: 62807

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776145559

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 6286

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 490

    Länge: 265

    Tiefe: 265

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 290

    Breite der einzelnen Box (MM): 375

    Einzelboxlänge (MM): 375

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.040781

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2,597

    STK: 24

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,712

Technische Spezifikation
  • Referenznummer62807_-_RAS-Black-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1712
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit