Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLAS Einbauleuchte linear weiß
PLAS Einbauleuchte linear weiß
PLAS Einbauleuchte linear weiß
PLAS Einbauleuchte linear weiß

    PLAS Einbauleuchte linear weiß

    Beleuchten Sie Ihr Zuhause mit dieser LED-Design-Einbauleuchte aus Gips und Aluminium. HIGH POWER LED-Lampe 1W 3000K 112Lm.
    Spezifikation
    • Referenz: 63282

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776024397

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1149167

      Festsetzung: Wand

      Serie: 2067

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00214

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 1

      Lichtquelle: HIGH POWER LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Fahrerinformationen: 350mA CC

      Maximale Lumen: 112lm

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 220

      Länge: 75

      Tiefe: 50

      MAXIMALE DACHSTICKE mm: 33

      SCHNEIDEMESSUNG: 231x85

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 16

      Höhe der einzelnen Box (MM): 163

      Breite der einzelnen Box (MM): 86

      Einzelboxlänge (MM): 261

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003659

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,795

      STK: 192

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,676

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer63282_-_plas-2-led-white-recessed-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeRECESSED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit