Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMI Aluminium Deckenleuchte

AMI Aluminium Deckenleuchte

Deckenleuchte aus Aluminium mit LED-Technologie. AMI ist eine Leuchte mit zeitlosem Stil, obwohl sie über eine 15-W-2700-K-Lichtquelle (im Lieferumfang enthalten) verfügt, die gleichmäßiges Licht liefert, ideal für Wohnzimmer oder belebte Bereiche.
Spezifikation
  • Referenz: 63398

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776085855

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1076504

    Festsetzung: Wand

    Serie: 17012

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: D

    Lichtquellencode: L00088

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 1200lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 60

    Länge: 280

    Tiefe: 280

    Gesamtdurchmesser: 285

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 10

    Höhe der einzelnen Box (MM): 65

    Breite der einzelnen Box (MM): 340

    Einzelboxlänge (MM): 340

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.007514

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.8

    STK: 90

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.68

Technische Spezifikation
  • Referenznummer63398_-_AMI-Aluminium-ceiling-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.68
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit