Referenz: 63410
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776187603
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1119140
Festsetzung: Decken
Serie: 6345
Diffusormaterial: PMMA
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00172
IP: 20
Maximale Leistung (W): 52
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 3600lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 110
Länge: 750
Tiefe: 750
Gesamtdurchmesser: 750
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 135
Breite der einzelnen Box (MM): 765
Einzelboxlänge (MM): 765
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.079005
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.2
STK: 0
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6