Referenz: 63508
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776169241
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1121763
Festsetzung: Wand
Serie: 6354
Diffusormaterial: PMMA
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: D
Lichtquellencode: L00176
IP: 44
Maximale Leistung (W): 12
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 850lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 40
Länge: 600
Tiefe: 80
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 12
Höhe der einzelnen Box (MM): 625
Breite der einzelnen Box (MM): 55
Einzelboxlänge (MM): 95
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003266
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.63
STK: 240
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.489