Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TIDE 600 Chromfarbene Wandleuchte

TIDE 600 Chromfarbene Wandleuchte

TIDE 600 ist eine lineare Badezimmerwandleuchte in Chromoptik, die entweder neben oder über einem Spiegel installiert werden kann. Diese Wandleuchte mit LED-Technologie und einer Farbtemperatur von 3000 K sorgt für eine sanfte und effiziente Beleuchtung.
Spezifikation
  • Referenz: 63523

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776364219

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1941545

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: TIDE 600 Chromfarbene Wandleuchte

    Produktbeschreibung: TIDE 600 ist eine lineare Badezimmerwandleuchte in Chromoptik, die entweder neben oder über einem Spiegel installiert werden kann. Diese Wandleuchte mit LED-Technologie und einer Farbtemperatur von 3000 K sorgt für eine sanfte und effiziente Beleuchtung.

    Serie: 6356

    Körpermaterial: Aluminium

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00345

    IP: 44

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 966lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >=80

    Gesamthöhe: 39

    Länge: 600

    Tiefe: 78

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004191

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.24

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,80

Technische Spezifikation
  • Referenznummer63523_-_TIDE-600-Chrome-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)80
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten