Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WELL Wandleuchte weiß
WELL Wandleuchte weiß
WELL Wandleuchte weiß
WELL Wandleuchte weiß

    WELL Wandleuchte weiß

    WELL ist eine Wandleuchte für Restaurierungsprojekte oder Unternehmen im Allgemeinen, die indirektes Licht ausstrahlt. Aufgrund seines Designs kann es auch als Handyablage verwendet werden, da es über ein kabelloses Ladegerät und ein USB-Ladegerät verfügt. Die Lichtquelle ist in 3 Intensitäten einstellbar und dank des Touch-System-Schalters sehr intuitiv zu bedienen.
    Spezifikation
    • Referenz: 64030

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776229884

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1147484

      Festsetzung: Wand

      Serie: 4030

      Diffusormaterial: PMMA

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: G

      Lichtquellencode: L00208

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 7

      Hertz: 50Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 340lm

      Spannung: 100V-240V

      Farbtemperatur (K): 2700K

      WEINEN: >=90

      Gesamthöhe: 60

      Länge: 222

      Tiefe: 110

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 20

      Höhe der einzelnen Box (MM): 240

      Breite der einzelnen Box (MM): 130

      Einzelboxlänge (MM): 190

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.005928

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.9

      STK: 144

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.75

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer64030_-_well-white-table-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit