Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PEPPER Beige Klemmleuchte
PEPPER Beige Klemmleuchte
PEPPER Beige Klemmleuchte

    PEPPER Beige Klemmleuchte

    Schreibtischlampe mit Klemme (70 mm) im Beige- und Industriestil.
    Spezifikation
    • Referenz: 64168

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776118348

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: 1_56_7

      Serie: 6440

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17462

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 200

      Länge: 370

      Tiefe: 220

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 12

      Höhe der einzelnen Box (MM): 133

      Breite der einzelnen Box (MM): 230

      Einzelboxlänge (MM): 230

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.007036

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,636

      STK: 96

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,470

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer64168_-_pepper-beige-clip-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit