Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HARU Deckenleuchte schwarz

HARU Deckenleuchte schwarz

HARU LED ist eine schwarze Deckenleuchte zur Innenbeleuchtung. Diese abgerundete Deckenleuchte ist ideal für die Beleuchtung moderner Räume.
Spezifikation
  • Referenz: 64207

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776163881

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1075901

    Festsetzung: Decken

    Serie: 6427

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00085

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 250lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 120°

    Gesamthöhe: 80

    Länge: 70

    Tiefe: 70

    Gesamtdurchmesser: 70

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 16

    Höhe der einzelnen Box (MM): 105

    Breite der einzelnen Box (MM): 85

    Einzelboxlänge (MM): 85

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000759

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.3

    STK: 800

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.24

Technische Spezifikation
  • Referenznummer64207_-_HARU-Black-ceiling-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen