Referenz: 64224
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776146952
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1094295
Festsetzung: Decke
Serie: 6429
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00130
IP: 20
Maximale Leistung (W): 5
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 360lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Eröffnungsgrade: 180°
Gesamthöhe: 1400
Länge: 220
Tiefe: 220
Gesamtdurchmesser: 220
Enddurchmesser: 60
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 20
Höhe der einzelnen Box (MM): 105
Breite der einzelnen Box (MM): 228
Einzelboxlänge (MM): 230
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.005506
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,727
STK: 80
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,526