Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COCOTTE 430 Deckenleuchte weiß
COCOTTE 430 Deckenleuchte weiß
COCOTTE 430 Deckenleuchte weiß
COCOTTE 430 Deckenleuchte weiß

    COCOTTE 430 Deckenleuchte weiß

    LED-Version von COCOTTE, einer Designleuchte von Jordi Llopis, bei der der Metallstützfuß im Mittelpunkt steht. Diese weiße Deckenleuchte zur Innenbeleuchtung besteht aus Metall mit einem Acryldiffusor. COCOTTE ist eine moderne und elegante, aber auch nüchterne und zeitlose Deckenleuchte, mit der Sie Ihr Zuhause beleuchten können.
    Spezifikation
    • Referenz: 64250

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776169593

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1145556

      Festsetzung: Decken

      Serie: 6990

      Diffusormaterial: PMMA

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: G

      Lichtquellencode: L00202

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 30

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 1300lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 85

      Länge: 430

      Tiefe: 430

      Gesamtdurchmesser: 430

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 4

      Höhe der einzelnen Box (MM): 478

      Breite der einzelnen Box (MM): 130

      Einzelboxlänge (MM): 478

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.029703

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.2

      STK: 16

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.65

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer64250_-_cocotte-led-white-ceiling-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit