Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VENICE Rosa Stehleuchte für das Wohnzimmer

VENICE Rosa Stehleuchte für das Wohnzimmer

VENICE ist eine von Adolfo Abejón entworfene Stehleuchte, anpassungsfähig und zeitlos. Diese Leuchte passt ideal zu einem Sofa oder Sessel. VENICE eignet sich auch ideal für die Schaffung einer gemütlichen Atmosphäre in jedem Raum und ist eine perfekte Alternative für die Innenbeleuchtung. Sie verfügt über einen drehbaren Arm, mit dem Sie das Licht je nach Bedarf näher oder weiter weg bringen können. Der rosafarbene Lampenschirm besteht aus Keramik und wird in einer Werkstatt in Barcelona von Hand gefertigt. Die Montage ist schnell und einfach. Sie sind auch in den Ausführungen Schwarz, Kobaltblau, Weiß und Streifen erhältlich.
Spezifikation
  • Referenz: 64275-113

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776324800

    Preisartikel: 9405114090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: VENICE Rosa Stehleuchte für das Wohnzimmer

    Produktbeschreibung: VENICE ist eine von Adolfo Abejón entworfene Stehleuchte, anpassungsfähig und zeitlos. Diese Leuchte passt ideal zu einem Sofa oder Sessel. VENICE eignet sich auch ideal für die Schaffung einer gemütlichen Atmosphäre in jedem Raum und ist eine perfekte Alternative für die Innenbeleuchtung. Sie verfügt über einen drehbaren Arm, mit dem Sie das Licht je nach Bedarf näher oder weiter weg bringen können. Der rosafarbene Lampenschirm besteht aus Keramik und wird in einer Werkstatt in Barcelona von Hand gefertigt. Die Montage ist schnell und einfach. Sie sind auch in den Ausführungen Schwarz, Kobaltblau, Weiß und Streifen erhältlich.

    Serie: 6437

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Keramik

    Karosseriefinish: Satiniertes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Rosa

    Klingenfinish: Rosa

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1480

    Länge: 300

    Tiefe: 474

    Basisdurchmesser: 300

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.097179

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 10.4

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 10.115

Technische Spezifikation
  • Referenznummer64275-113_-_VENICE-Pink-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Nettogewicht (kg)10.115
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten