Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VENICE Tischleuchte schwarz

VENICE Tischleuchte schwarz

VENICE ist eine von Adolfo Abejón entworfene Tischleuchte, modern, anpassungsfähig und zeitlos. Das Ziel dieser Kollektion ist es, durch handwerkliches Können und eine gute Materialauswahl komfortable Räume zu schaffen. Ihr schwarzer Lampenschirm besteht aus Keramik und wurde in einer Werkstatt in Barcelona handgefertigt. VENICE wird nicht unbemerkt bleiben, es ist eine perfekte Alternative für die Innenbeleuchtung. Sie sind auch in den Ausführungen Kobaltblau, Rosa, Weiß und Streifen erhältlich.
Spezifikation
  • Referenz: 64276-112

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776324770

    Preisartikel: 9405114090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Tischleuchten

    Kommerzielle Beschreibung: VENICE Tischleuchte schwarz

    Produktbeschreibung: VENICE ist eine von Adolfo Abejón entworfene Tischleuchte, modern, anpassungsfähig und zeitlos. Das Ziel dieser Kollektion ist es, durch handwerkliches Können und eine gute Materialauswahl komfortable Räume zu schaffen. Ihr schwarzer Lampenschirm besteht aus Keramik und wurde in einer Werkstatt in Barcelona handgefertigt. VENICE wird nicht unbemerkt bleiben, es ist eine perfekte Alternative für die Innenbeleuchtung. Sie sind auch in den Ausführungen Kobaltblau, Rosa, Weiß und Streifen erhältlich.

    Serie: 6437

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Keramik

    Karosseriefinish: Satiniertes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Glänzendes Schwarz

    Klingenfinish: Glänzendes Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 575

    Länge: 250

    Tiefe: 454

    Basisdurchmesser: 250

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.048741

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.05

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.725

Technische Spezifikation
  • Referenznummer64276-112_-_VENICE-Black-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Nettogewicht (kg)5.725
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit