Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HANNA Wandleuchte nickel

HANNA Wandleuchte nickel

Wandleuchte mit Nickeloberfläche. Aus Metall gemacht. HANNA ist eine Wandleuchte, die sich ideal zur Beleuchtung von Leseecken im Zuhause eignet.
Spezifikation
  • Referenz: 64301

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776170070

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Wand

    Serie: 6430

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Klingenfinish: Weiß

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 320

    Länge: 220

    Tiefe: 200

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 12

    Höhe der einzelnen Box (MM): 190

    Breite der einzelnen Box (MM): 220

    Einzelboxlänge (MM): 300

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.01254

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.1

    STK: 72

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.935

Technische Spezifikation
  • Referenznummer64301_-_HANNA-Nickel-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.935
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit