Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUMBA Wandleuchte schwarz/rattan mit Leser
SUMBA Wandleuchte schwarz/rattan mit Leser
SUMBA Wandleuchte schwarz/rattan mit Leser
SUMBA Wandleuchte schwarz/rattan mit Leser

    SUMBA Wandleuchte schwarz/rattan mit Leser

    SUMBA ist eine von Faro Lab entworfene Kollektion für Innenbeleuchtung mit Rattan als Protagonist. Diese schwarze Wandleuchte mit Leseleuchte und Rattanschirm ist ideal für Schlaf- und Wohnzimmer. Eine ideale Alternative für Hospitality-Projekte.
    Spezifikation
    • Referenz: 64309-71

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776245112

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1050296

      Festsetzung: Wand

      Serie: 2001

      Bildschirmmaterial: Rattan

      Bildschirmabschluss: Rattan

      Klingenfinish: Rattan

      Energieklasse der Lichtquelle: G

      Lichtquellencode: L00025

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Maximale Leistung Leser(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17426

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 280

      Länge: 210

      Tiefe: 210

      Gesamtdurchmesser: 210

      Basisdurchmesser: 100

      Art der Fahrerregelung: NO TIENE REGULACION

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,014922

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.87

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.783

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer64309-71_-_sumba-black-rattan-table-lamp-with-reader
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit