Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAMBO 450 3L Pendelleuchte schwarz/rattan
MAMBO 450 3L Pendelleuchte schwarz/rattan

    MAMBO 450 3L Pendelleuchte schwarz/rattan

    Version mit mehreren 3-flammigen Deckenbaldachinen. MAMBO ist eine von Faro Lab entworfene Kollektion für Innenbeleuchtung. Diese schwarze Pendelleuchte mit Rattanschirm ist ideal für Schlafzimmer und Wohnzimmer. Das Kabel verfügt über einen Spanner, der eine Montage der Leuchte an versetzten Punkten ermöglicht. Eine ideale Alternative für Hospitality-Projekte. 450-mm-Bildschirm.
    Spezifikation
    • Referenz: 64314-49-3L

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776241916

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 6432

      Bildschirmmaterial: Rattan

      Bildschirmabschluss: Rattan

      Klingenfinish: Rattan

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 3

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 5000

      Länge: 450

      Tiefe: 450

      Enddurchmesser: 270

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,222081

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3,12

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,6

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer64314-49-3L_-_mambo-black-rattan-pendant-lamp-o450-3l
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit