Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HALITA Transparente Pendelleuchte

HALITA Transparente Pendelleuchte

HALITA ist eine Pendelleuchte für die Innenbeleuchtung. HALITA besteht aus Metall und Glas. Die Oberflächen sind Gold und Schwarz. Diese Lampe ist eine originelle und frische Art, die modernsten Räume zu beleuchten.
Spezifikation
  • Referenz: 65071

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776077041

    Preisartikel: 9405115000

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decke

    Serie: 6507

    Bildschirmmaterial: Glas

    Bildschirmabschluss: Transparent

    Klingenfinish: Transparent

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17428

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1900

    Länge: 300

    Tiefe: 300

    Gesamtdurchmesser: 300

    Enddurchmesser: 120

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 4

    Höhe der einzelnen Box (MM): 180

    Breite der einzelnen Box (MM): 350

    Einzelboxlänge (MM): 360

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.02268

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.7

    STK: 36

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.2

Technische Spezifikation
  • Referenznummer65071_-_HALITA-Transparent-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit