Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROSE Schwarze Pendelleuchte

ROSE Schwarze Pendelleuchte

Pendelleuchte zur Innenbeleuchtung. ROSE ist eine dekorative Leuchte, die sich sowohl für die Beleuchtung von Wohnräumen als auch von Restaurants eignet.
Spezifikation
  • Referenz: 65082

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776166448

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decke

    Serie: 6510

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17429

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1740

    Länge: 250

    Tiefe: 250

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 335

    Breite der einzelnen Box (MM): 328

    Einzelboxlänge (MM): 330

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.03626

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.9

    STK: 18

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.32

Technische Spezifikation
  • Referenznummer65082_-_ROSE-Black-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2.32
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit