Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEVEN 400 White ceiling lamp

SEVEN 400 White ceiling lamp

Die dimmbare LED-Version von SEVEN ist da. Diese weiße Deckenleuchte für die Innenbeleuchtung kann dank ihrer Fernbedienung die Intensität (10 % bis 100 %) und die Temperatur des Lichts (3000, 4000 und 6000 K) regulieren. Ideal zur Beleuchtung des Wohn- und Schlafzimmers.
Spezifikation
  • Referenz: 68323

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776147768

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Decken

    Serie: 1528

    Bildschirmmaterial: Textil

    Diffusormaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Sendeende: Weiß

    Klingenfinish: Weiß

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 20W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Maximale Lumen: 1313lm

    Spannung: 220V-240V

    Einstellbarer K-Bereich: 3000 - 4000 - 6000K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 185

    Länge: 400

    Tiefe: 400

    Gesamtdurchmesser: 400

    Zubehör im Lieferumfang enthalten: Mando a distancia

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 230

    Breite der einzelnen Box (MM): 420

    Einzelboxlänge (MM): 420

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.040572

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.07

    STK: 14

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.963

Technische Spezifikation
  • Referenznummer68323_-_SEVEN-400-White-ceiling-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.963
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen