Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MITIC Beige floor lamp

MITIC Beige floor lamp

Modern aussehender Wohnzimmerfuß aus Metall und Stofflampenschirm.
Spezifikation
  • Referenz: 68418

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776684188

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Serie: 1075

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Beige

    Klingenfinish: Beige

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1500

    Länge: 420

    Tiefe: 420

    Basisdurchmesser: 250

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 339

    Breite der einzelnen Box (MM): 443

    Einzelboxlänge (MM): 443

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.066528

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4

    STK: 12

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4,00

Technische Spezifikation
  • Referenznummer68418_-_MITIC-Beige-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)400
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten