Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MITIC Beige wall lamp

MITIC Beige wall lamp

Wandleuchte im modernen Stil für die Innenbeleuchtung aus Metall und Stofflampenschirm.
Spezifikation
  • Referenz: 68420

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776684201

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Wand

    Serie: 1075

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Beige

    Klingenfinish: Beige

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E14

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 360

    Länge: 250

    Tiefe: 180

    Basisdurchmesser: 120

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 6

    Höhe der einzelnen Box (MM): 259

    Breite der einzelnen Box (MM): 271

    Einzelboxlänge (MM): 270

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.018951

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1

    STK: 48

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,00

Technische Spezifikation
  • Referenznummer68420_-_MITIC-Beige-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)100
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit