Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARTIS Stehleuchte Bronze
ARTIS Stehleuchte Bronze
ARTIS Stehleuchte Bronze
ARTIS Stehleuchte Bronze

    ARTIS Stehleuchte Bronze

    ARTIS ist eine Familie von Wandleuchten, die von Alex & Manel Lluscà entworfen wurden. Sie zeichnen sich durch ihren zeitlosen Stil aus, der in eine Vielzahl von Umgebungen passt. Diese Stehleuchte ist für die Beleuchtung von Schlafzimmern oder Wohnzimmern konzipiert. ARTIS ist ein Bekenntnis zu einem zeitlosen und eleganten Stil, der sich sowohl für die Hotel- als auch für die Heimbeleuchtung eignet.
    Spezifikation
    • Referenz: 68489

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776169852

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Boden

      Serie: 6848

      Bildschirmmaterial: Textil

      Bildschirmabschluss: Weiß

      Klingenfinish: Weiß

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1500

      Länge: 285

      Tiefe: 260

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 2

      Höhe der einzelnen Box (MM): 760

      Breite der einzelnen Box (MM): 80

      Einzelboxlänge (MM): 265

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.016112

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.49

      STK: 48

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.592

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer68489_-_artis-bronze-floor-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameFloor lamp fixture
    • UNSPSCCode39111509
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.19
    • Format2014TitelFloor Lamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit