Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARTIS Wandleuchte chrom/beige
ARTIS Wandleuchte chrom/beige
ARTIS Wandleuchte chrom/beige

    ARTIS Wandleuchte chrom/beige

    ARTIS ist eine Familie von Wandleuchten, die von Alex & Manel Lluscà entworfen wurden. Sie zeichnen sich durch ihren zeitlosen Stil aus, der in eine Vielzahl von Umgebungen passt. Diese verchromte Wandleuchte ist für die Beleuchtung von Schlafzimmern oder Wohnzimmern konzipiert. ARTIS ist ein Bekenntnis zu einem zeitlosen und eleganten Stil, der sich sowohl für die Hotel- als auch für die Heimbeleuchtung eignet. Die Bildschirmoberfläche ist beige.
    Spezifikation
    • Referenz: 68491-02

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776236219

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 6848

      Bildschirmmaterial: Textil

      Bildschirmabschluss: Beige

      Klingenfinish: Beige

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 220

      Länge: 215

      Tiefe: 221

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,012705

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.73

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.584

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer68491-02_-_artis-chrome-beige-wall-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit