Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOMA Tischleuchte weiß

MOMA Tischleuchte weiß

Modern aussehende Tischlampe aus Stahl, Stofflampenschirm und PVC-Diffusor.
Spezifikation
  • Referenz: 68500

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776010604

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Tischleuchten

    Serie: 1476

    Bildschirmmaterial: Textil

    Diffusormaterial: PC

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Sendeende: Opal

    Klingenfinish: Weiß

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 440

    Länge: 230

    Tiefe: 300

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 4

    Höhe der einzelnen Box (MM): 253

    Breite der einzelnen Box (MM): 304

    Einzelboxlänge (MM): 357

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.027458

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.36

    STK: 24

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.856

Technische Spezifikation
  • Referenznummer68500_-_MOMA-White-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2.856
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit