Referenz: 70134
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776118522
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1094109
Festsetzung: Wand
Serie: 7020
Diffusormaterial: PC
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00129
IP: 65
Maximale Leistung (W): 1
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 114lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 65
Länge: 105
Tiefe: 50
Inklusive Unterputzdose: Yes
Abmessungen der Unterputzdose: 105x66x50mm
SCHNEIDEMESSUNG: 105x66
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 50
Höhe der einzelnen Box (MM): 75
Breite der einzelnen Box (MM): 80
Einzelboxlänge (MM): 120
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00072
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.3
STK: 300
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.24