Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FROL Einbaulampe Nickel matt

FROL Einbaulampe Nickel matt

LED-Einbauleuchte zur Beleuchtung von Gärten und Terrassen. Die Lichtquelle ist eine SMD-LED 1W. Spülkasten und Treiber im Lieferumfang enthalten. Diese Leuchte verfügt über IP65, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet.
Spezifikation
  • Referenz: 70135

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776118546

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1104473

    Festsetzung: Wand

    Serie: 7012

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: D

    Lichtquellencode: L00152

    IP: 65

    Maximale Leistung (W): 0,8

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 113lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 85

    Länge: 85

    Tiefe: 45

    Inklusive Unterputzdose: Yes

    Abmessungen der Unterputzdose: 92x92x50mm

    SCHNEIDEMESSUNG: 92x92

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 50

    Höhe der einzelnen Box (MM): 70

    Breite der einzelnen Box (MM): 97

    Einzelboxlänge (MM): 120

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000815

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.181

    STK: 900

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.142

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70135_-_FROL-Matt-nickel-recessed-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.142
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit