Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLIND Wandleuchte rostbraun
BLIND Wandleuchte rostbraun
BLIND Wandleuchte rostbraun

    BLIND Wandleuchte rostbraun

    Wandleuchte für die Außenbeleuchtung aus eingespritztem Aluminium und transparentem Glas. Die Lichtquelle ist eine HIGH POWER LED 6W 3000K. Diese Wandleuchte verfügt über gerichtete Lamellen, mit denen Sie den Lichtstrahl steuern können, um eine funktionale, aber auch dekorative Beleuchtung zu erzielen.
    Spezifikation
    • Referenz: 70268

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776165304

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1081725

      Festsetzung: Wand

      Serie: 7063

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Transparent

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00112

      IP: 65

      ICH K.: 06

      Maximale Leistung (W): 2x3

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: COB LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 2x90lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Gesamthöhe: 165

      Länge: 105

      Tiefe: 74

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 8

      Höhe der einzelnen Box (MM): 190

      Breite der einzelnen Box (MM): 100

      Einzelboxlänge (MM): 125

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002375

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.1

      STK: 240

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.935

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70268_-_blind-rust-wall-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit