Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALS Wandleuchte dunkelgrau
PALS Wandleuchte dunkelgrau
PALS Wandleuchte dunkelgrau
PALS Wandleuchte dunkelgrau

    PALS Wandleuchte dunkelgrau

    PALS ist eine von Faro Lab entworfene Wandleuchte für die Außenbeleuchtung. Sie besteht aus Aluminium und verfügt über IP65, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Es verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK06 und ist auch in Weiß erhältlich.
    Spezifikation
    • Referenz: 70291

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776226579

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 7037

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Opal

      IP: 65

      ICH K.: 06

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 260

      Länge: 250

      Tiefe: 250

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 2

      Höhe der einzelnen Box (MM): 220

      Breite der einzelnen Box (MM): 260

      Einzelboxlänge (MM): 260

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.014872

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.1

      STK: 60

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.8

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70291_-_pals-dark-grey-wall-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit