Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BALIC Wandleuchte schwarz

BALIC Wandleuchte schwarz

BALIC ist eine von Yembara Studio entworfene IP65-Architekturwandleuchte, die sich perfekt für die Beleuchtung von Außenbereichen wie Gärten, Terrassen und Durchgangsbereichen eignet. Bei dieser schwarzen Wandleuchte können Sie die Farbtemperatur zum Zeitpunkt der Installation auswählen (2700-3000-4000K). Sie verfügt über einen dezent asymmetrischen Lichteffekt, ideal für die Beleuchtung von Fassaden und Säulen.
Spezifikation
  • Referenz: 70294-110

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776416031

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: BALIC Wandleuchte schwarz

    Produktbeschreibung: BALIC ist eine von Yembara Studio entworfene IP65-Architekturwandleuchte, die sich perfekt für die Beleuchtung von Außenbereichen wie Gärten, Terrassen und Durchgangsbereichen eignet. Bei dieser schwarzen Wandleuchte können Sie die Farbtemperatur zum Zeitpunkt der Installation auswählen (2700-3000-4000K). Sie verfügt über einen dezent asymmetrischen Lichteffekt, ideal für die Beleuchtung von Fassaden und Säulen.

    Serie: 7011

    Körpermaterial: Aluminium

    Diffusormaterial: Glas

    Karosseriefinish: Schwarz

    Sendeende: Prisma

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    IP: 65

    Geschlecht: I

    ICH K.: 06

    Maximale Leistung (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 200mA CC

    Maximale Lumen: 813/870/896lm

    Spannung: 110V

    Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 3000 - 4000K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

    WEINEN: >=80

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 65

    Länge: 150

    Tiefe: 83.5

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,638

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,555

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70294-110_-_BALIC-Black-wall-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)555
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit