Referenz: 70304
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776169685
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Decke
Serie: 7032
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Transparent
IP: 67
ICH K.: 08
Maximale Leistung (W): 8
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: GU10
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17324
Spannung: 100V-240V
Korrosionsschutz: 1
Gesamthöhe: 110
Länge: 130
Tiefe: 130
Gesamtdurchmesser: 130
Inklusive Unterputzdose: No
Abmessungen der Unterputzdose: ø80x120mm
MAXIMALE DACHSTICKE mm: 10
SCHNEIDEMESSUNG: ø116
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 12
Höhe der einzelnen Box (MM): 135
Breite der einzelnen Box (MM): 135
Einzelboxlänge (MM): 135
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00246
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.01
STK: 288
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.909