Referenz: 70305
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776169692
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1038442
Festsetzung: Decke
Serie: 7032
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00011
IP: 67
ICH K.: 08
Maximale Leistung (W): 6,5
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 400lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Eröffnungsgrade: 38°
Korrosionsschutz: 1
Gesamthöhe: 110
Länge: 130
Tiefe: 130
Gesamtdurchmesser: 130
Inklusive Unterputzdose: No
Abmessungen der Unterputzdose: ø80x120mm
MAXIMALE DACHSTICKE mm: 10
SCHNEIDEMESSUNG: ø116
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 12
Höhe der einzelnen Box (MM): 135
Breite der einzelnen Box (MM): 135
Einzelboxlänge (MM): 135
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00246
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1,094
STK: 288
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,038