Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GEISER 260 Grau Einbauleuchte, gerichtet 29W 10° verstellbar
GEISER 260 Grau Einbauleuchte, gerichtet 29W 10° verstellbar
GEISER 260 Grau Einbauleuchte, gerichtet 29W 10° verstellbar

    GEISER 260 Grau Einbauleuchte, gerichtet 29W 10° verstellbar

    GEISER 260 ist eine LED-Einbauleuchte, die sich ideal für die Beleuchtung von Außenschildern eignet. Diese Leuchte verfügt über IP67, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Diese LED-Einbauleuchte eignet sich ideal zur Schaffung von Lichtwegen und zur Abgrenzung von Durchgangsbereichen in Gärten oder bebauten Flächen, auch in der Nähe von Meer oder Salzwasser. Nach der Installation lässt es sich ausrichten und verfügt über das ANTI-GLARE-Zubehör, sodass das Licht nicht blendet.
    Spezifikation
    • Referenz: 70306

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776169708

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1041565

      Festsetzung: Boden

      Serie: 7032

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Transparent

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00012

      IP: 67

      ICH K.: 08

      Maximale Leistung (W): 29

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: COB LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 1800 lm

      Spannung: 100V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Eröffnungsgrade: 10°

      Korrosionsschutz: 1

      Gesamthöhe: 265

      Länge: 260

      Tiefe: 260

      Gesamtdurchmesser: 260

      Inklusive Unterputzdose: Yes

      Abmessungen der Unterputzdose: ø200x265mm

      MAXIMALE DACHSTICKE mm: 10

      SCHNEIDEMESSUNG: ø200

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 4

      Höhe der einzelnen Box (MM): 285

      Breite der einzelnen Box (MM): 265

      Einzelboxlänge (MM): 265

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.020014

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.6

      STK: 32

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.48

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70306_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed-29w-10-deg
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit