Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GEISER 130 Einbauleuchte Wandfluter

GEISER 130 Einbauleuchte Wandfluter

GEISER 130 ist eine Bodeneinbauleuchte mit Edelstahlrahmen und eignet sich ideal zum Baden vertikaler Flächen mit hohem Sehkomfort. Es wird verwendet, um Lichteffekte an Wänden und Fassaden zu erzeugen und Reliefs und Volumen hervorzuheben. Diese Leuchte verfügt über IP67, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Inklusive Einbaudose.
Spezifikation
  • Referenz: 70311

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776346017

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 908204

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: GEISER 130 Einbauleuchte Wandfluter

    Produktbeschreibung: GEISER 130 ist eine Bodeneinbauleuchte mit Edelstahlrahmen und eignet sich ideal zum Baden vertikaler Flächen mit hohem Sehkomfort. Es wird verwendet, um Lichteffekte an Wänden und Fassaden zu erzeugen und Reliefs und Volumen hervorzuheben. Diese Leuchte verfügt über IP67, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Inklusive Einbaudose.

    Serie: 7032

    Körpermaterial: Edelstahl 316L+Aluminium

    Karosseriefinish: Satiniertes Edelstahl

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    Lichtquellencode: CXA1304-0000-000ggYnn27F

    IP: 67

    Geschlecht: II

    ICH K.: 08

    Maximale Leistung (W): 7,5

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 350mA CC

    Maximale Lumen: 283lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

    WEINEN: >80

    Korrosionsschutz: 1

    Gesamthöhe: 140

    Gesamtdurchmesser: 130

    Inklusive Unterputzdose: Yes

    Abmessungen der Unterputzdose: ø120*130mm

    SCHNEIDEMESSUNG: ø125

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002825

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.3

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,08

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70311_-_GEISER-130-Wall-washer-recessed
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 316
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)108
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit