Referenz: 70312
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776346024
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 908260
Kategorie: OUTDOOR
Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN
Festsetzung: Boden
Kommerzielle Beschreibung: GEISER 180 Einbauleuchte Wandfluter
Produktbeschreibung: GEISER 180 ist eine Bodeneinbauleuchte mit Edelstahlrahmen und eignet sich ideal zum Baden vertikaler Flächen mit hohem Sehkomfort. Es wird verwendet, um Lichteffekte an Wänden und Fassaden zu erzeugen und Reliefs und Volumen hervorzuheben. Diese Leuchte verfügt über IP67, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Inklusive Einbaudose.
Serie: 7032
Körpermaterial: Edelstahl 316L+Aluminium
Karosseriefinish: Satiniertes Edelstahl
Energieklasse der Lichtquelle: G
Lichtquellencode: CXA1512-0000-000ggYnn27F
IP: 67
Geschlecht: II
ICH K.: 08
Maximale Leistung (W): 12,5
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 350mA CC
Maximale Lumen: 464lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: >80
Korrosionsschutz: 1
Gesamthöhe: 195
Gesamtdurchmesser: 180
Inklusive Unterputzdose: Yes
Abmessungen der Unterputzdose: ø164*190mm
SCHNEIDEMESSUNG: ø170
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.006804
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.2
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,15