Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI CARTER Dunkelgraue Einbauleuchte

MINI CARTER Dunkelgraue Einbauleuchte

Einbauleuchte mit LED-Technologie zur Beleuchtung von Gärten und Terrassen aus gespritztem Aluminium mit transparentem PVC-Diffusor. Die Lichtquelle ist eine SMD-LED 1,2 W 4000 K 30 Lm. Spülkasten und Treiber im Lieferumfang enthalten. Diese Einbauleuchte ist ideal für die Außenbeleuchtung von Schildern.
Spezifikation
  • Referenz: 70402

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776062832

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1542595

    Festsetzung: Wand

    Serie: 1284

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00319

    IP: 44

    ICH K.: 08

    Maximale Leistung (W): 1

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 30lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 4000K

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 45°

    Gesamthöhe: 80

    Länge: 80

    Tiefe: 50

    Inklusive Unterputzdose: Yes

    Abmessungen der Unterputzdose: ø76mm

    SCHNEIDEMESSUNG: ø76

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 50

    Höhe der einzelnen Box (MM): 70

    Breite der einzelnen Box (MM): 85

    Einzelboxlänge (MM): 85

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000506

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.178

    STK: 1200

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.116

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70402_-_MINI-CARTER-Dark-grey-recessed-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.116
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit