Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BROW Wandleuchte grau

BROW Wandleuchte grau

Diese originelle graue Wandleuchte hat einen runden Sockel und der Diffusor mit LED-Lichtquelle sticht hervor. Diese Leuchte ist für die Beleuchtung von Gärten und Terrassen konzipiert.
Spezifikation
  • Referenz: 70409

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776149311

    Preisartikel: 94051140

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1079367

    Festsetzung: Wand

    Serie: 7041

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00100

    IP: 44

    Maximale Leistung (W): 3

    Hertz: 50Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 100lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 120

    Länge: 120

    Tiefe: 70

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 20

    Höhe der einzelnen Box (MM): 70

    Breite der einzelnen Box (MM): 130

    Einzelboxlänge (MM): 130

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001183

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.232

    STK: 480

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.167

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70409_-_BROW-Grey-wall-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.167
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit