Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOK 68 Einbauleuchte für Schwimmbad Nickel matt

NOK 68 Einbauleuchte für Schwimmbad Nickel matt

NOK 68 ist eine Einbauleuchte aus Edelstahl und IP68, die ausschließlich für die Beleuchtung von Schwimmbädern bestimmt ist. Inklusive Einbaudose zur Erleichterung der Installation. Dank seines Designs können Sie die Lichtquelle austauschen, ohne den Pool entleeren zu müssen.
Spezifikation
  • Referenz: 70444

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776356665

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000758

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1941926

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Unterwasser

    Kommerzielle Beschreibung: NOK 68 Einbauleuchte für Schwimmbad Nickel matt

    Produktbeschreibung: NOK 68 ist eine Einbauleuchte aus Edelstahl und IP68, die ausschließlich für die Beleuchtung von Schwimmbädern bestimmt ist. Inklusive Einbaudose zur Erleichterung der Installation. Dank seines Designs können Sie die Lichtquelle austauschen, ohne den Pool entleeren zu müssen.

    Serie: 7195

    Körpermaterial: Edelstahl 316L

    Diffusormaterial: Glas

    Karosseriefinish: Satiniertes Edelstahl

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    Lichtquellencode: L00346

    IP: 68

    Geschlecht: III

    ICH K.: 08

    Maximale Leistung (W): 5

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 348lm

    Spannung: 24V DC

    Farbtemperatur (K): 4000K

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 30°

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 95

    Länge: 68

    Tiefe: 68

    Gesamtdurchmesser: 68

    Inklusive Unterputzdose: Yes

    SCHNEIDEMESSUNG: ø230

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.011172

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.9875

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,94

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70444_-_NOK-68-Matt-nickel-recessed-lamp-swimming-pool
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 316
  • Nettogewicht (kg)194
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit