Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FILTER Grey recessed lamp warm light

FILTER Grey recessed lamp warm light

Einbauleuchte mit LED-Technologie zur Beleuchtung von Gärten und Terrassen aus eingespritztem Aluminium und PVC. Die Lichtquelle ist LED 2W 2700K 75Lm. Spülkasten und Treiber im Lieferumfang enthalten. Dieser LED-Wandeinbaustrahler ist ideal für die Außenbeleuchtung von Schildern. Diese Leuchte verfügt über IP65, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet.
Spezifikation
  • Referenz: 70450

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776076785

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Wand

    Serie: 1621

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    IP: 65

    ICH K.: 10

    Maximale Leistung (W): 2W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 75lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 120°

    Gesamthöhe: 171

    Länge: 105

    Tiefe: 65

    Inklusive Unterputzdose: Yes

    Abmessungen der Unterputzdose: 98x160x85mm

    SCHNEIDEMESSUNG: 98x160mm

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 6

    Höhe der einzelnen Box (MM): 120

    Breite der einzelnen Box (MM): 125

    Einzelboxlänge (MM): 195

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002925

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.1

    STK: 240

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,10

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70450_-_FILTER-Grey-recessed-lamp-warm-light
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)110
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit