Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KANE 2 Einbauleuchte nickel 2700K

KANE 2 Einbauleuchte nickel 2700K

KANE 2 ist eine Außeneinbauleuchte im zeitgenössischen Stil aus Edelstahl 316 und einem transparenten Glasdiffusor. Die Lichtquelle ist eine 3W 2700K LED im Lieferumfang enthalten. Treiber nicht im Lieferumfang enthalten. Projiziert einen schönen Lichtstrahl.
Spezifikation
  • Referenz: 70661W

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776321878

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1454706

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: KANE 2 Einbauleuchte nickel 2700K

    Produktbeschreibung: KANE 2 ist eine Außeneinbauleuchte im zeitgenössischen Stil aus Edelstahl 316 und einem transparenten Glasdiffusor. Die Lichtquelle ist eine 3W 2700K LED im Lieferumfang enthalten. Treiber nicht im Lieferumfang enthalten. Projiziert einen schönen Lichtstrahl.

    Serie: 7069

    Körpermaterial: Edelstahl 316L

    Diffusormaterial: Glas

    Karosseriefinish: Satiniertes Edelstahl

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    Lichtquellencode: L00297

    IP: 67

    Geschlecht: III

    ICH K.: 08

    Maximale Leistung (W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 24V CV

    Maximale Lumen: 120lm

    Spannung: 24V DC

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >80

    MAC ADAM STEP: >5 SDCM

    Eröffnungsgrade: 120°

    Korrosionsschutz: 1

    Gesamthöhe: 45

    Länge: 45

    Tiefe: 90

    Gesamtdurchmesser: 45

    Inklusive Unterputzdose: Yes

    Abmessungen der Unterputzdose: ø40mm

    SCHNEIDEMESSUNG: ø40x90

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 84

    Breite der einzelnen Box (MM): 53

    Einzelboxlänge (MM): 112

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00054

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.17

    STK: 1600

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.14

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70661W_-_KANE-2-Nickel-downlight-2700K
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 316
  • Nettogewicht (kg)0.14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit