Referenz: 70662W
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776321885
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1454706
Kategorie: OUTDOOR
Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: KANE 3 Einbaudownlight nickel 2700K
Produktbeschreibung: KANE 3 ist eine Außeneinbauleuchte im zeitgenössischen Stil aus Edelstahl 316 und einem transparenten Glasdiffusor. Die Lichtquelle ist eine 3W 2700K LED im Lieferumfang enthalten. Treiber nicht im Lieferumfang enthalten. Projiziert einen schönen Lichtstrahl.
Serie: 7069
Körpermaterial: Edelstahl 316L
Diffusormaterial: Glas
Karosseriefinish: Satiniertes Edelstahl
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: G
Lichtquellencode: L00297
IP: 67
Geschlecht: III
ICH K.: 08
Maximale Leistung (W): 3
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 24V CV
Maximale Lumen: 120lm
Spannung: 24V DC
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: >80
MAC ADAM STEP: >5 SDCM
Eröffnungsgrade: 120°
Korrosionsschutz: 1
Gesamthöhe: 45
Länge: 45
Tiefe: 90
Gesamtdurchmesser: 45
Inklusive Unterputzdose: Yes
Abmessungen der Unterputzdose: ø40mm
SCHNEIDEMESSUNG: ø40x90
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 84
Breite der einzelnen Box (MM): 53
Einzelboxlänge (MM): 112
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000374
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.14
STK: 320
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.11