Referenz: 70756
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776034327
Preisartikel: 9405990090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1077787
Festsetzung: Beitrag
Serie: 1811
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00092
IP: 55
Maximale Leistung (W): 9
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 647lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
MAC ADAM STEP: 4 SDCM
Gesamthöhe: 200
Länge: 108
Tiefe: 108
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 12
Höhe der einzelnen Box (MM): 115
Breite der einzelnen Box (MM): 115
Einzelboxlänge (MM): 217
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.041625
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.958333333333333
STK: 216
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.833333333333333