Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MILA Dunkelgraue Wandleuchte

MILA Dunkelgraue Wandleuchte

LED-Wandleuchte mit quadratischer Struktur zur Außenbeleuchtung. MILA hat ein modernes Design und projiziert Licht auf seine vier Seiten. Die Lichtquelle ist LED 18W natürliches Licht, integriert. Mit dieser Wandleuchte erhalten Sie eine perfekte Beleuchtung für den Garten und den Außenbereich.
Spezifikation
  • Referenz: 70771

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776090217

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1077889

    Festsetzung: Beitrag

    Serie: 7077

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: D

    Lichtquellencode: L00093

    IP: 65

    Maximale Leistung (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 500lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 4000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 240

    Länge: 220

    Tiefe: 220

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 2

    Höhe der einzelnen Box (MM): 280

    Breite der einzelnen Box (MM): 245

    Einzelboxlänge (MM): 245

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.016807

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.9

    STK: 48

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.12

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70771_-_MILA-Dark-grey-post-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)3.12
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit