Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLEIL Solarbake dunkelgrau

SOLEIL Solarbake dunkelgrau

SOLEIL LED ist eine Solarleuchte für die Außenbeleuchtung. Diese Leuchte erkennt die Stärke des Umgebungslichts und schaltet sich automatisch ein, wenn es niedrig genug ist. Tagsüber bleibt es im Sonnenlicht-Lademodus ausgeschaltet und ist intuitiv zu installieren. Unter optimalen Bedingungen beträgt die ungefähre Erkennungsweite des Bewegungssensors 6 m.
Spezifikation
  • Referenz: 70785

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776168381

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1089694

    Festsetzung: Boden

    Serie: 7201

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: B

    Lichtquellencode: L00123

    IP: 54

    ICH K.: 07

    Maximale Leistung (W): 2

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 140lm

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 510

    Länge: 140

    Tiefe: 165

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 4

    Höhe der einzelnen Box (MM): 515

    Breite der einzelnen Box (MM): 170

    Einzelboxlänge (MM): 215

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.018823

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.2

    STK: 48

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.76

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70785_-_SOLEIL-Solar-dark-grey-beacon-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.76
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit