Referenz: 70802
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776708020
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Wand
Serie: 1035
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Transparent
IP: 54
ICH K.: 06
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 120
Länge: 160
Tiefe: 90
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 12
Höhe der einzelnen Box (MM): 170
Breite der einzelnen Box (MM): 135
Einzelboxlänge (MM): 105
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00241
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.02
STK: 288
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.867