Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUN Wand-/Deckenleuchte dunkelgrau

SUN Wand-/Deckenleuchte dunkelgrau

SUN ist eine originelle Außenlampe. Sie kann als Wandleuchte und auch als Deckenleuchte verwendet werden. Sein breiter Diffusor sorgt für gleichmäßiges Licht. Die Lichtquelle ist eine integrierte SMD-LED mit 5 W und warmem Licht.
Spezifikation
  • Referenz: 70823

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776092655

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1151213

    Festsetzung: Wand

    Serie: 7088

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: D

    Lichtquellencode: L00220

    IP: 54

    Maximale Leistung (W): 4,4

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 275lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 140

    Länge: 140

    Tiefe: 7.5

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 16

    Höhe der einzelnen Box (MM): 165

    Breite der einzelnen Box (MM): 85

    Einzelboxlänge (MM): 160

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002244

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,403

    STK: 288

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,311

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70823_-_SUN-Dark-grey-wall-lamp-ceiling-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)311
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit