Referenz: 70998
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776084759
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Wand
Serie: 7099
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Transparent
IP: 44
ICH K.: 05
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 110
Länge: 230
Tiefe: 120
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 18
Höhe der einzelnen Box (MM): 135
Breite der einzelnen Box (MM): 235
Einzelboxlänge (MM): 130
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004124
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.4
STK: 216
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.19