Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NAUTICA 3L Braun rostbraun Laterne Lampe

NAUTICA 3L Braun rostbraun Laterne Lampe

Klassische Straßenlaterne für den Außenbereich aus Metall und Blasenglasdiffusor.
Spezifikation
  • Referenz: 71118

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776711181

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Boden

    Serie: 119

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 33

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 3

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 2250

    Länge: 950

    Tiefe: 260

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 485

    Breite der einzelnen Box (MM): 298

    Einzelboxlänge (MM): 815

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.117792

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 16.1

    STK: 8

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 12.075

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71118_-_NaUTICA-3L-Rust-pole-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)12.075
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit