Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GROW 650 Dark grey beacon

GROW 650 Dark grey beacon

GROW ist eine Familie von Designlampen von Estudi Ribaudí für die Außenbeleuchtung aus Metall mit einem Diffusor aus Polycarbonat. Die Leuchte verfügt über 9W LED-Technologie und warmes Licht. GROW eignet sich perfekt zur Beleuchtung von Terrassen und Durchgangsbereichen im Freien. Ein Design, das ein Gleichgewicht zwischen Technologie und Natur anstrebt. Das Pflanzgefäß-Zubehör Art.-Nr. 71208, das dem Beacon neue Funktionen verleiht. Das Set wurde mit dem My Favorite Lighting Products Award 2015 ausgezeichnet.
Spezifikation
  • Referenz: 71207

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776089099

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Boden

    Serie: 7120

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    IP: 65

    Maximale Leistung (W): 9W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 720lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 650

    Länge: 162

    Tiefe: 162

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 71208

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 4

    Höhe der einzelnen Box (MM): 660

    Breite der einzelnen Box (MM): 180

    Einzelboxlänge (MM): 180

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.021384

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.8

    STK: 36

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,80

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71207_-_GROW-650-Dark-grey-beacon
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)180
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit