Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLOWERPOT for GROW

FLOWERPOT for GROW

Mit dem PLANTER-Zubehör können Sie den GROW-Leuchten eine neue Funktionalität verleihen (Ref. 71206 und 71207). Ein Entwurf von Estudi Ribaudí, der eine Balance zwischen Technologie und Natur anstrebt. Das Set wurde mit dem My Favorite Lighting Products Award 2015 ausgezeichnet.
Spezifikation
  • Referenz: 71208

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776089129

    Preisartikel: 9405920090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Serie: 7120

    Gesamthöhe: 170

    Länge: 155

    Tiefe: 155

    Gesamtdurchmesser: 155

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 8

    Höhe der einzelnen Box (MM): 190

    Breite der einzelnen Box (MM): 180

    Einzelboxlänge (MM): 180

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.006156

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.4

    STK: 144

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,40

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71208_-_FLOWERPOT-for-GROW
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit