Referenz: 71223
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776167414
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1146069
Festsetzung: Wand
Serie: 7123
Diffusormaterial: PC
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00204
IP: 65
ICH K.: 08
Maximale Leistung (W): 18
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 1120lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
MAC ADAM STEP: >5 SDCM
Gesamthöhe: 90
Länge: 225
Tiefe: 225
Basisdurchmesser: 90
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 6
Höhe der einzelnen Box (MM): 100
Breite der einzelnen Box (MM): 235
Einzelboxlänge (MM): 250
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.005875
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.3
STK: 144
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.1